Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADMV8420

推荐新设计使用

10 GHz 至 21.7 GHz 可调谐带通滤波器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

ADMV8420ACPZ 特性

  • 幅度建立时间:200 ns
  • 宽带抑制:≥20 dB
  • 单芯片实现方案
  • 符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm、LFCSP封装

ADMV8420CHIPS 特性

  • 幅度建立时间:200 ns
  • 宽带抑制:≥30 dB
  • 单芯片实现方案
  • 符合RoHS标准的7焊盘、2.550 mm × 1.370 mm × 0.1016 mm CHIP封装(参见“外形尺寸”部分)
ADMV8420
10 GHz 至 21.7 GHz 可调谐带通滤波器
ADMV8420 Functional Block Diagram ADMV8420 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADMV8420

ADMV8420 评估板

产品详情

所有射频迹线都布设在第 1 层(初级侧),所有其他层都是接地平面,为射频传输线路提供可靠接地。顶层介电材料为 Rogers 4350,具备低损耗性能。第 2 层的预浸材料可以将 Isola 370HR 与上面和下面的铜迹线层固定在一起。预浸材料和 Isola 370HR 内核层都用于实现所需的成品板厚度。 

应用中使用的电路板使用 RF 电路设计技术。信号线必须具有 50 Ω 的阻抗,而封装接地引线和裸焊盘必须直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。ADI 公司可按需提供 ADMV8420-EVALZ 评估板。

EVAL-ADMV8420
ADMV8420 评估板
ADMV8420-EVALZANGLE-web ADMV8420-EVALZBOTTOM-web ADMV8420-EVALZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 admv8420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览