ADMV4821

推荐新设计使用

24 至 29.5 GHz TX/RX 双极化波束形成器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF 频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个空间内
  • 16 个可选的 TX 通道
  • 16 个可选的 RX 通道
  • 水平和垂直极化
  • 匹配的 50Ω 单端 RF 输入和输出
  • 通过高分辨率矢量调制器实现相位控制
  • 通过高分辨率 DGA 实现幅度控制
  • 温度补偿
  • 通过存储器存储 TX 和 RX 波束位置
  • 工作温度高达 95°C
  • 符合 3GPP 规范
ADMV4821
24 至 29.5 GHz TX/RX 双极化波束形成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV4821

评估ADMV4821 24 GHz至29.5 GHz发射器/接收器、双极化波束形成器

特性和优点

  • ADMV4821的全功能评估板
  • 用于SPI控制的板载SDP-S连接器
  • 通过LDO稳压器实现5 V操作
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

ADMV4821-EVALZ评估板集成了具有低压差(LDO)稳压器、电平转换器和EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)控制器板的ADMV4821锗硅(SiGe)、24 GHz至29.5 GHz、5G波束形成器,以便简化、高效评估ADMV4821。RF IC高度集成,包含16个独立的发射器和接收器通道。该器件通过独立的RFV和RFH输入/输出(I/O)支持八个水平和八个垂直极化天线。该芯片可通过3线式或4线式串行端口接口(SPI)进行编程。 SDP-S控制器允许用户通过ADI的分析、控制、评估(ACE)软件与ADMV4821 SPI接口。电平转换器将1.8 V芯片逻辑电平转换为3.3 V SDP-S逻辑电平。LDO稳压器使ADMV4821能够采用单电源供电。

有关ADMV4821的完整详细信息,请参阅ADMV4821数据手册,在使用ADMV4821-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADMV4821
评估ADMV4821 24 GHz至29.5 GHz发射器/接收器、双极化波束形成器

最新评论

近期浏览