ADMV1530
推荐新设计使用5 GHz至30 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 转换损耗(下变频器):7 dB(典型值,15 GHz至30 GHz时)
- 输入IP3(下变频器):27 dBm(典型值,15 GHz至30 GHz时)
- 输入IP2(上变频器):50 dBm(典型值,15 GHz至30 GHz时)
- 输入1 dB压缩点(下变频器):17 dBm(典型值)
- LO至RF隔离:40 dB(典型值)
- LO至IF隔离:50 dB(典型值,15 GHz至30 GHz时)
- RF至IF隔离:25 dB(典型值,15 GHz至30 GHz时)
- 符合RoHS标准的18引脚、4 mm × 4 mm LGA封装
ADMV1530是一款通用型双平衡混频器,采用无铅RoHS兼容型表贴技术(SMT)封装,可用作5 GHz至30 GHz范围内的上变频器或下变频器。中频(IF)端口具有0 GHz至10 GHz的宽带宽,可进行灵活的频率规划以免出现杂散产物。该混频器采用砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)工艺制造,无需外部元件或匹配电路。
ADMV1530采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至射频(RF)及LO至IF抑制性能。该混频器采用19 dBm(典型值)的LO幅度运行。符合RoHS标准的ADMV1530无需线焊,可使用表贴制造技术。
ADMV1530采用紧凑型4 mm × 4 mm、18引脚基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV1530ACCZ | 18-terminal LGA (4 mm × 4 mm) | ||
ADMV1530ACCZ-RL7 | 18-terminal LGA (4 mm × 4 mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 admv1530的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论