ADMV1017

推荐新设计使用

24 GHz 至 29.5 GHz 的 5G 升频/降频转换器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RF 输入/输出频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个尺寸内
  • 1.5 GHz RF 带宽
  • 两种升频转换模式
    • 从差分基带 I/Q 直接转换或单端复合 IF 到 RF 单边带升频转换
  • 两种降频转换模式
    • 从 RF 到差分基带 I/Q 直接转换
    • 镜像抑制降频转换或单端复合 IF
  • LO 双倍频器 (x2) 和四倍频器 (x4) 模式
  • 匹配的 50Ω RF 信号和 LO 端口
  • 温度补偿
  • 符合 3GPP 规范  
ADMV1017
24 GHz 至 29.5 GHz 的 5G 升频/降频转换器
ADMV1017
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 admv1017的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览