ADMFM2000

推荐新设计使用

双通道、0.5 GHz 至 32 GHz 微波下变频器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道 0.5 GHz 至 32 GHz 接收器
  • 集成式 LNA
  • 集成下变频混频器
  • 混合器旁路集成开关
  • 集成式 IF LPF:8 GHz 带宽
  • 集成式 DSA
  • DSA 范围:31 dB,步长为 1 dB
  • 单个公共 LO 输入
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
  • 20.00 mm × 14.00 mm、179 球 CSP_BGA
ADMFM2000
双通道、0.5 GHz 至 32 GHz 微波下变频器
ADMFM2000 Functional Block Diagram ADMFM2000  Pin Configuration ADMFM2000 Pin Configuration ADMFM2000 - Chip
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMFM2000

评估 ADMFM2000 双通道 0.5 GHz 至 32 GHz 微波下变频器

特性和优点

  • 适用于 ADMFM2000 的功能完备的评估板 ADMFM2000 
  • 通过操作控制 SDP-B 板
  • 6.0 V 单电源供电

产品详情

ADMFM2000 是一款双微波下变频器,输入 RF 和本地振荡器 (LO) 频率范围为 5 GHz 至 32 GHz,输出中频(IF)频率范围为 0.5 GHz 至 8 GHz。公共 LO 输入信号被分离以供给两个独立的缓冲放大器,从而驱动每个通道中的混频器。每个下变频路径由一个低噪声放大器(LNA)、一个混频器、一个 IF 滤波器、一个数字步进衰减器(DSA)和一个 IF 放大器组成。

ADMFM2000-EVALZ 采用 FR-370HR、Rogers 4350(6 层)制造。

本用户指南介绍了 ADMFM2000-EVALZ 和用于测试 ADMFM2000 的控制软件。ADMFM2000 数据手册提供了其他信息,在使用 ADMFM2000-EVALZ 时必须注意查阅。

EVAL-ADMFM2000
评估 ADMFM2000 双通道 0.5 GHz 至 32 GHz 微波下变频器
ADMFM2000 Evaluation Board - Angle ADMFM2000 Evaluation Board - Top ADMFM2000 Evaluation Board - Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 admfm2000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览