ADL5920

推荐用于新设计

9 kHz 至 7 GHz 双向 RMS 和 VSWR 检测器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带匹配 9 kHz 至 7 GHz 运行
  • 正向和反向功率以及回波损耗测量
  • 输入范围为 49 dB ±1.0 dB,最低输入电平为 −19 dBm,1 GHz 时 ±1.0 dB
  • dB 线性 rms(波峰因数敏感)输出
  • 插入损耗:1 GHz 时 1.1 dB,6 GHz 时 1.9 dB
  • 输入和输出回波损耗和 VSWR
    • 1 GHz:22 dB/1.16:1
    • 3 GHz:14 dB/1.5:1
    • 6 GHz:12 dB/1.7:1
  • 输出 IP3:1 GHz 时为 70.5 dBm
  • 方向性
    • 1 GHz 时为 20 dB
    • 3 GHz 时为 13 dB
    • 6 GHz 时为 5 dB
  • 最大输入功率
    • 开路或短路端电极为 30 dBm
    • 匹配端电极为 33 dBm
ADL5920
9 kHz 至 7 GHz 双向 RMS 和 VSWR 检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL5920

ADL5920评估板

产品详情

ADL5920-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/200 mA电源。5 V电源应连接VPOS和GND测试环路。RF输入和负载应分别施加于RFIN和RFOUT 2.92 mm连接器(由于ADL5920完全为双向,输入信号也可施加于RFOUT,而负载施加于RFIN)。VRMSR、VRMSF、VDIFF+和VDIFF-SMA连接器或相邻测试环路上提供输出电压。

eval board
DC2847A

具有基于 PC 之软件 GUI 的 ADL5920 Arduino 扩展板

特性和优点

  • ADL5920的全功能评估套件,额定频率范围为9 kHz7 GHz
  • 测量正向和反向功率的集成双向桥
  • 测量正向和反向RF功率的集成双通道rms功率检波器
  • 基于PCGUI,可提供即时正向功率、反向功率以及回波损耗信息

产品详情

演示电路(DC2847A)是一款集成双向桥的双通道rms功率检波器,内置ADL5920 IC。Arduino扩展板使用Linduino板(DC2026C)评估ADL5920。图形用户界面(GUI)允许PC测量和监控正向和反向功率。计算回波损耗并在PC上显示。

ADL5920同时测量高达7 GHz的前向和反向rms功率并提供回波损耗结果。ADL5920检波器具有50 dB的动态范围(1 GHz时)。DC2847A-KIT需要通过设置跳线JP1连接到DC2026C的外部电源。

EVAL-ADL5920
ADL5920评估板
DC2847A
具有基于 PC 之软件 GUI 的 ADL5920 Arduino 扩展板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5920的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览