ADG1408L

推荐新设计使用

4 Ω RON、8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2V 和 1.8V JEDEC 逻辑

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 导通电阻:4.7 Ω(最大值,25°C,±15V 双电源)
  • 导通电阻平坦度:0.5Ω(典型值,25°C,±15V 双电源)
  • 额定电源电压:±15V、+12V 和 ±5V
  • VL 电源兼容低逻辑电平
    • 符合 1.8V JEDEC 标准 (JESD8-7A)
    • 符合 1.2V JEDEC 标准 (JESD8-12A.01)
  • 轨到轨操作
  • 先开后合式开关功能
  • 24 引脚 4mm × 4mm LFCSP
ADG1408L
4 Ω RON、8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2V 和 1.8V JEDEC 逻辑
ADG1408L Functional Block Diagram ADG1408L Pin Configuration ADG1408L Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
负线性稳压器(LDO) 1
ADP7182 推荐新设计使用 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
内部电源开关升压稳压器 1
ADP5070 推荐新设计使用

具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器

正线性稳压器(LDO) 2
ADP160 量产 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项
ADP7118 推荐新设计使用 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1408
  • ADG1408L

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG1408L

评估 ADG1408L 4 Ω RON, 8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2V 和 1.8V JEDEC 逻辑

特性和优点

  • 单列直插式接头为现场可编程门阵列 (FPGA) 或微控制器 1.2V 或 1.8V 逻辑输入信号提供了灵活性
  • 要添加无源元件,可采用安装在表面的套件 (SMD) 引脚电阻器或电容器插座
  • SMB 连接器插座为输入和输出信号提供了灵活性

产品详情

EVAL-ADG1408LEBZ 是用于 ADG1408L 的评估板。ADG1408L 包含一个八通道多路复用器。它根据 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 所确定的地址,将 8 路输入之一切换至公共输出。使能引脚 (EN) 用于使能或禁用套件。禁用时,所有通道都将关闭。使能时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。

一个外部 VL 电源引脚为较低的逻辑控制提供逻辑控制灵活性。ADG1408L 符合 1.2V 和 1.8V JEDEC 标准。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1408LEBZ 的典型评估设置。EVAL-ADG1408LEBZ 位于评估板中心,采用接线螺丝端子连接每个源极引脚和漏极引脚。三个螺丝端子用于向该器件供电,外部引脚向用户提供定义的数字逻辑电源电压。或者,也可由 5 引脚接头提供数字逻辑电源电压。

有关 ADG1408L 的完整规格,请参考 ADI 公司的 ADG1408L 数据手册。使用 EVAL-ADG1408LEBZ 时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

EVAL-ADG1408L
评估 ADG1408L 4 Ω RON, 8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2V 和 1.8V JEDEC 逻辑
EVAL-ADG1408LEBZ Evaluation Board EVAL-ADG1408LEBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG1408LEBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg1408l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览