ADE9430

推荐新设计使用

高性能、多相电能和S类电源质量监控IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 7 个高性能 24 位 Σ-Δ ADC
    • 101 dB SNR,8 kSPS 且 PGA = 1 时
    • 宽输入电压范围:±1 V,707 mV rms 满量程,增益 = 1 时
    • 差分输入
  • 对于标准外部元件,±25 ppm/°C 最大通道漂移(包括 ADC、内部 VREF、PGA 漂移)支持 10000:1 动态输入范围,0.2 类计量功能
  • 对于可选的 ADSW-PQ-CLS 电能质量库,全面实施 IEC 61000-4-30 S 级电能质量标准,包括:
    • 电源频率 10 秒平均值
    • 电源幅度
    • 骤升与骤降
    • 中断
    • 快速电压变化
    • 闪烁
    • 主信号电压
    • 欠偏离和过偏离
    • 电压和电流
      • 幅度
      • 谐波
      • 间谐波
      • 失衡
      • 总谐波失真
      • 波形记录
  • 可选的 ADSW-PQ-CLS 电能质量库与 ARM® Cortex 微控制器兼容
  • VRMS 单循环和 IRMS 单循环在每次循环刷新
  • VRMS 和 IRMS 在每次采样过滤和更新
  • 10 次循环 rms/12 次循环 rms
  • 计算线路频率(每相位一个)的周期寄存器
  • 过零和过零超时
  • 相位角测量
  • 支持 CT
  • 多点相位和 CT 的增益补偿
  • 增加了外部模拟积分器的罗戈夫斯基线圈
  • 提供连续重新采样数据
  • 波形缓冲区
  • 高级计量功能组
    • 总有源功率和基本有源功率,无功功率 (VAR)、视在功率 (VA)、瓦时、乏时和 VA 时
    • 总 IRMS 和 VRMS 以及基本 IRMS 和 VRMS
    • 功率因数
    • 支持有功电能标准:IEC 62053-21 和 IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46 和 ANSI C12.20
    • 支持无功电能标准:IEC 62053-23 和 IEC 62053-24
  • 高速通信端口:20 MHz SPI
  • 具有 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的集成温度传感器
  • ±3°C 精度,从 −40°C 至 +85°C
ADE9430
高性能、多相电能和S类电源质量监控IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADE9430 Software Drivers

C header file for ADE9430 containing register addresses and bitfield definitions

器件驱动器 2


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 1
MAX32650 量产 超低功耗Arm Cortex-M4 FPU微控制器,用于电池供电应用
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADE9430

评估 ADE9430 高性能、多相电能 S 级电源质量监控 IC

特性和优点

  • 具有 ADE9430 多相电能和电源质量监控 IC 的电能和 S 级电源质量测量评估板
  • 3 相 4 线、3 相 3 线 或 3 线单相测量值
  • 电流输出电流互感器的直接接口
  • 高达 240 V rms 的标称线路中性电压测量
  • 与 ADSW-PQ-CLS 电能质量库配合使用

产品详情

EVAL-ADE9430ARDZ 可与 STM32 NUCLEOF413ZH 配合使用。EVAL-ADE9430ARDZ 可直接连接到电流互感器和电压引线。EVAL-ADE9430ARDZ 可用于对使用 ADE9430 的 S 级电能质量测量系统进行快速评估和电能原型设计。为了简化较大系统的实施,提供了 ADSW-PQ-CLS 电能质量库和应用示例。要申请访问 ADSW-PQ-CLS,请填写软件申请表,其中目标技术必须为电源质量监控,并且片上处理器 (SoC)/系统必须为 ADE9430。

eval board
AD-PQMON-SL

Power Quality Monitor Development Platform

特性和优点

  • Allows prototyping of high performance, polyphase energy meters
  • Modular hardware design:
    • Metering & compute base board
    • Add-on board for COMMS and HMI
  • The base board offers flexibility in input/output (I/O) interfacing through custom add-on boards
  • Industrial connectivity: 10BASE-T1L (ADIN1110), RS-485 (ADM2587E), Ethernet (WIZ82)
  • Long time data logging (SD card)
  • Standalone interface (display, LEDs, buttons)
  • I/O prototyping area (external control signals, GPS / GNSS)
  • Publicly available software for evaluation and prototyping
  • Embedded processing implementing the complete IEC 61000-4-30 class S power quality standard (using ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library)
  • Open-source GUI (Scopy – Cross-platform Qt application)
  • Fully isolated design for safe operation
  • Industry standard form factor compatible with DIN rail mounts

产品详情

The AD-PQMON-SL provides a complete software and hardware platform for prototyping and evaluating high performance class S polyphase energy quality monitors. The design incorporates the ADE9430 high performance, polyphase energy monitoring IC that has an advanced metrology feature set (total and fundamental active power, volt amperes reactive (VAR), volt amperes (VA), watthour, VAR hour, VA hour, total and fundamental IRMS and VRMS, power factor) and the MAX32650 ultralow power ARM cortex-M4 with FPU-based microcontroller with 3 MB flash and 1 MB SRAM. The ADE9430 enables accurate energy monitoring over a wide dynamic range through its superior analog performance and digital signal processing (DSP) core. The ADE9430 simplifies the implementation and certification of energy and power quality monitoring systems by providing tight integration of acquisition and calculation engines. This solution can be used on a 3-phase system or up to three single-phase systems.

The design also features the MAX32650, which is a part of a new breed of low-power microcontrollers built to thrive in the rapidly evolving Internet of Things (IoT) named DARWIN. These MCUs are smart, with the biggest memories in their class and a massively scalable memory architecture. The MCU exposes all the necessary debug and programming features to enable a complete software development experience with the system. It is coupled with 512 Mb RAM and 64 Mb flash external memories to provide flexibility. The system's firmware is based on ADI's open-source no-OS framework and ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library.

The solution has an on-board ADuM6424A Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter. This DC-DC converter is used to supply all the components on the high voltage side. The ADUM6424A and the ADUM4152, which is a 5 kV, 7-Channel, SPIsolator™ Digital Isolator for SPI (with 1/2 Aux channel directionality), are used to isolate the connection between the ADE9430 and MAX32650.

The board can be supplied from the AC input through an isolated AC/DC converter or from the USB through the LTC3306, a 1.75 A Synchronous Step-Down Regulator. A logic based on several MAX40203, an Ultra-Tiny nanoPower, 1 A Ideal Diodes with Ultra-Low-Voltage Drop, selects based on availability the supply input with priority to the AC input.

The other 1.1 V and 1.8 V voltage rails needed by the MCU are converted from the 3.3 V input by the ADP225, a Dual, 300 mA Adjustable Output, Quick Output Discharge, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator.

For high accuracy time keeping, the MAX31343 ±5 ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator is used.

The add-on board includes a standalone interface (a 64 x 4 display, 2 LEDs, and 5 buttons), an SD card for long time data logging, several industrial connectivity ports, and exposes an I/O prototyping area for I2C, SPI, GPIO, UART, 3V3, GND. The prototyping area can be also used for GPS / GNSS (e.g., Accurate Synchrophasor Measurement) or for external control signals.

For industrial connectivity, these are the following possibilities:

  • T1L through the ADIN1110, an ultralow power, single port, 10BASE-T1L transceiver design for industrial Ethernet applications
  • RS-485 implemented using the ADM2587E, a 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500 kbps)
  • Ethernet

APPLICATIONS

  • Energy and power monitoring
  • Standards compliant power quality monitoring
  • Protective devices
  • Smart power distribution units
  • Polyphase energy meters
  • Intelligent buildings

EVAL-ADE9430
评估 ADE9430 高性能、多相电能 S 级电源质量监控 IC
AD-PQMON-SL
Power Quality Monitor Development Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE9430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览