ADBMS6816

推荐新设计使用

6通道多节电池电池监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最多可测量 6 个串联电池单元
  • 最大寿命总测量误差:1.5 mV
  • 可堆叠架构支持数百个单元
  • 内置式 isoSPI 接口
    • 2 Mbps 隔离式串行通信
    • 使用一根双绞线,最长 20 米
    • 低 EMI 易感性和辐射
    • 双向断线保护
    • 电容器或变压器耦合
  • 可热插拔,无需外部保护
  • 专为高可靠性系统而设计
    • 包括冗余单元测量
    • 运行模式的诊断范围
  • 只需 304 μ秒即可测量系统中的所有单元
  • 具有可编程噪声滤波器的 16 位 ADC
  • 无源单元平衡,每通道高达 300 mA,具有可编程 PWM
  • 7 个 GPIOx 端口或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为 I2C 或 SPI 主器件
  • 可容纳 ±5 V 母线电压
  • 休眠模式电源电流:5.5 μA
  • 具有裸焊盘的 48 引脚 LQFP 封装
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADBMS6816
6通道多节电池电池监控器
ADBMS6816 Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EV-K800A0-1512AZ

无线电池管理系统(wBMS)评估套件

特性和优点

  • (使用或不使用电池)在工作台上设置并运行wBMS网络,并查看所有相关的BMS和网络信息。
  • 将wBMS器件放在电池组中进行无线网络测试。
  • 连接到客户电池模块时,收集BMS和网络数据。
  • 套件双管理器板能够由测试PC或测试主机上运行的客户生成脚本驱动。
  • 使用LT2949封装级电流传感器演示板进行评估。

如需完整文档,请填写 保密协议(NDA) (pdf)。通过电子邮件将填好的表格、项目详情、公司信息和联系方式发送至 wbms_web_support@analog.com。如需其它支持,请联系 ADI公司当地经销商

产品详情

ADI是无线电池管理系统(wBMS)技术领域的领先企业之一。此页面包含有关提供给客户进行系统评估的ADI wBMS评估套件(EV-K800A0-1512AZ)信息。该套件用于演示、早期可行性研究、系统分析和快速原型制作。

EV-K800A0-1512AZ套件包括六个无线电池单元监视器(EV-C800X11512Z),以及检测电池参数并通过wBMS协议发送至轻型双管理器(EV-L850 A1Z)的wBMS节点。该套件还包含六个电池单元仿真器板(AD12CSBZ),用于仿真电池参数。

EV-K800A0-1512AZ
无线电池管理系统(wBMS)评估套件
wBMS Evaluation Kit wBMS Evaluation Kit wbms-eval-kit-2-LWDM-web wBMS Evaluation Kit wBMS Evaluation Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adbms6816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览