ADBMS6815M

推荐新设计使用

12通道多节电池电池监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最多可测量 12 个串联电池单元
  • 最大寿命总测量误差:±每节电池为 3.3 V 时,为 1.9 mV (–40℃ 至 +85℃)
  • 用于高压电池组的可堆叠架构
  • 内置式 isoSPI 接口
  • 2 Mbps 隔离式串行通信
  • 使用一根双绞线,最长 20 米
  • 低 EMI 易感性和辐射
  • 双向断线保护
  • 电容器或变压器耦合
  • 可热插拔,无需外部保护
  • IC 和应用电路故障模式的诊断
  • 只需 304 μ秒即可测量系统中的所有单元
  • 具有可编程噪声滤波器的 16 位 ADC
  • 无源单元平衡,每通道高达 300 mA,具有可编程 PWM
  • 7 个 GPIOx 端口或模拟输入
  • 温度或其他传感器输入
  • 可配置为 I2C 或 SPI 控制器
  • 休眠模式 V+ 电源电流:5.5 μA(典型值)
  • 包括低功耗电池监控 (LPCM),可在关机状态下进行电池和温度监控
  • 带裸焊盘的 48 引脚 LFCSP_SS 封装
    • 还提供带裸焊盘的 48 引脚 LQFP 封装,ADBMS6815
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADBMS6815M
12通道多节电池电池监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6815M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论