ADAQ7767-1

推荐新设计使用

灵活电阻输入、抗混叠、24 位、1 MSPS、μModule DAQ 解决方案

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成的数据采集解决方案
  • 3 引脚可选增益选项:1 (IN1), 0.364 (IN2) 或 0.143 (IN3)
  • 最大差分输入范围 (IN3):±28.672 V
  • 宽共模输入电压范围:-16 V 至 +12 V (IN3)
  • 具有最大平坦度和线性相位的四阶 AAF
    • 具有 105dB 典型值抑制 (IN1) 的抗混叠保护
  • 出色的套件至套件相位匹配和漂移
  • 兼具精密交流和直流性能
    • 总系统动态范围:高达 124dB
    • ±28.672 V 范围内 (IN3) 为 -118 dB 典型 THD
    • ±28.672 V 范围内 (IN3) 为 78.0 dB 典型直流 CMRR
    • FSR 典型值 INL:±3.8 ppm
    • 最大增益误差漂移:3.1 ppm/° C
    • 套件最大相位角失配:± 0.096,20kHz 时
  • 可编程输出数据速率、滤波器类型和延迟
    • 线性相位数字滤波器选项:
      • 宽带低纹波 FIR 滤波器(256 kSPS、110kHz 最大输入带宽)
      • Sinc5滤波器(1.024kSPS、208.9 kHz 最大输入带宽,4 μs 最大群延迟)
      • Sinc3 滤波器(50/60Hz 抑制)
  • 集成式 LDO
  • 内置电源去耦电容器
  • 通过引脚绑定或 SPI 接口配置
  • 数字接口针对隔离应用进行了优化
  • 全套诊断检查机制
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 封装:12 mm × 6 mm × 1.6 mm、84 球 CSP_BGA 封装,具有 0.8 mm 球间距
    • 与分立式解决方案相比,尺寸缩小 8 倍
ADAQ7767-1
灵活电阻输入、抗混叠、24 位、1 MSPS、μModule DAQ 解决方案
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADP1031 推荐新设计使用 具有七个数字隔离器的三通道隔离式微功耗管理单元
串联基准电压源 1
ADR4540 量产 超低噪声、高精度4.096V基准电压源
电流源 1
LT3092 量产 200mA、两端可编程电流源
负线性稳压器(LDO) 1
ADP7182 推荐新设计使用 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADAQ7767-1

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADAQ7767-1

特性和优点

  • 适用于 ADAQ7767-1 的功能完备的评估板
  • 板载 IEPE 传感器接口
  • 板载基准电压和电源电路
  • 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
  • 系统演示平台兼容 (SDP-H1,高速控制板 (EVAL-SDP-CH1Z))
  • 可选 PMOD 连接器

产品详情

EV-ADAQ7767-1FMC1Z 评估套件可简单评估 ADAQ7767-1、灵活电阻输入、抗混叠、24 位、1 MSPS、µ 模块® 数据采集(DAQ)解决方案。EVADAQ7767-1FMC1Z 与可下载的评估软件一起使用,以完整配置 ADAQ7767-1 的功能并显示时域和频域中的转换结果。

EV-ADAQ7767-1FMC1Z 通过系统演示平台板 (SDP-H1) 连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下,3.3V 电源轨由 SDP-H1 供电并由板载电源解决方案调节为 ±15V 和 +5.3V,从而为 ADAQ7767-1 及其支持元件供电。其中包括一个集成电子压电(IEPE)接口和一对输入缓冲器,用于评估各种输入类型的 ADAQ7767-1。

有关 ADAQ7767-1 的完整详细信息,请参阅 ADAQ7767-1 数据手册,在使用 EV-ADAQ7767-1FMC1Z 评估板时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。有关当前原理图、布局和物料清单,请参阅 EVAL-ADAQ7767-1 产品页面。

EVAL-ADAQ7767-1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ7767-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览