AD9094

推荐新设计使用

8 位 1 GSPS JESD204B 四通道模数转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • JESD204B(子类 1 和子类 0)编码串行数字输出
    • 通道速率高达 15 Gbps
  • 1 GSPS 时总功率为 1.6 W
    • 每个 ADC 通道 400 mW
  • SFDR:611 MHz 时为 71 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
  • SNR:611 MHz 时为 48.6 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
  • SINAD:611 MHz 时为 48.5 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
  • 0.9 V、1.8 V 和 2.5 V 直流电源供电
  • 无失码
  • 内部 ADC 基准电压源
  • 模拟输入缓冲区
  • 片内抖动,可提高微弱信号线性度
  • 灵活的差分输入范围
    • 1.44 V p-p 至 2.16 V p-p(默认值为 1.44 V p-p)
  • 1.4 GHz 模拟输入全功率带宽
  • 用于高效 AGC 实施的快速检测位
  • 差分时钟输入
  • 1、2、4 或 8 分频整数时钟
  • 片内温度二极管
  • 灵活的 JESD204B 通道配置
AD9094
8 位 1 GSPS JESD204B 四通道模数转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 4
AD9528 推荐新设计使用 提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器
HMC7044 推荐新设计使用 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9094

AD9094 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD9094 的功能完备的评估板。
  • 用于设置和控制的 SPI 接口
  • 宽带 Balun 驱动输入
  • 外部电源供电,但也可以使用 FMC 的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源
  • VisualAnalog® 和 SPI 控制器软件接口

产品详情

AD9094EVZ 支持四通道、14位、500 MSPS 模数转换器(ADC)AD9094。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,以确保实现低功耗、小尺寸和易用性。该套件设计用于支持可对高达 1.4 GHz 的模拟信号进行采样的通信应用。此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。Visual Analog 软件包用于与套件的硬件接口,用户可通过用户友好图形界面,下载收集的数据,以进行分析。ACE 软件包也与此硬件兼容,并允许用户访问 AD9094 的 SPI 可编程功能。

EVAL-AD9094
AD9094 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9094的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览