AD8452
推荐用于新设计用于电池测试和化成系统的集成式精密模拟前端、控制器和PWM
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有透明和自动切换特性的 CC 和 CV 电池测试和化成模式,适用于 20 Ah 或以下的系统
- 精确测量电压和电流
- 独立的反馈控制块
- 经过工厂微调的高精度仪器仪表和差分放大器
- 电流感应仪器放大器增益:66 V/V
- 电压感应差分放大器增益:0.4 V/V
- 不同温度下的稳定性:失调电压漂移 <0.6 μV/°C(最小值)
- 增益漂移:<3 ppm/°C(最大值)
- 电流感应 CMRR:120 dB(最小值)
- 常见 SMPS 控制,用于充电/放电
- 内部斜坡电压具有高 PWM 线性度
- 50 kHz 至 300 kHz 用户控制的开关频率
- 同步输出或输入,相移可调
- 可编程软启动
AD8452 将精密模拟前端控制器和开关模式电源 (SMPS) 脉宽调制器 (PWM) 驱动器组合到单一的硅芯片平台中,以实现大规模电池测试和化成生产。精密仪器放大器以优于 ±0.1% 的精度测量电池充电/放电电流,同样精确的差分放大器测量电池电压。内部激光微调电阻器网络确定仪器放大器和差分放大器增益(分别为 66 V/V 和 0.4 V/V),确保 AD8452 在额定工作温度范围内性能稳定。
通过对 ISET 和 VSET 输入应用精确控制电压,确定所需的电池循环电流和电压电平。将会检测实际的充电和放电电流电平(通常由大功率高精度并联电阻器进行检测),其值按照系统参数仔细选择。恒流 (CC) 和恒压 (CV) 集成环路之间的切换是即时自动完成的,并且对观察者完全透明。MODE 输入端如果是逻辑高电平,则会选择充电或放电模式(高电平为充电,低电平为放电)。
AD8452 采用额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C 的 48 引脚 7 mm × 7 mm × 1.4 mm LQFP 封装,此封装不仅节省空间,还能提供出色的性能、功能和总体可靠性,因而简化了设计。
应用
- 电池化成和测试
- 具有回收功能的高效电池测试系统
- 电池调节(充电和放电)系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 2
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8452ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD8452ASTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8452
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。