AD4854
推荐用于新设计缓冲、4 通道同步采样、20 位 1 1MSPS DAS
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的 20 位数据采集系统
- 4 个内部缓冲通道同步采样
- 每通道吞吐量为 1MSPS
- 具有宽共模范围的差分输入
- 25°C 时典型输入泄漏为 ±75pA
- 满量程输入阶跃建立时间 < 300 ns
- 集成基准和基准缓冲器 (4.096V)
- 集成电源去耦电容器
- 1MSPS 时每通道 57mW,功率随吞吐量变化
- 外部信号调理极少
- 无缝高动态范围
- 每个样本、每个通道自动增益范围
- 保持 ppm 级 INL
- 每通道 SoftSpan 输入范围,双极或单极
- ±40V、±25V、±20V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- 0V 至 40V、25V、20V、12.5V、10V、6.25V、5V、2.5V
- 轨到轨输入过载容差
- 高性能
- INL:±160μV 典型值(±40V 范围)
- SNR:97.2dB 单次转换典型值(±40V 范围)
- DR:111.4dB 单次转换典型值(±40V 范围)
- 总谐波失真:−117dB 典型值(±40V 范围)
- CMRR:120dB(典型值)
- 数字灵活性
- SPI CMOS(0.9V 至 5.25V)和 LVDS 串行输入和输出
- 可选过采样和 16 位数字平均法
- 可选偏移、增益和相位校正
- 7.00mm × 7.00mm、64 球 BGA 完整解决方案尺寸
AD4854 是一款全缓冲、4 通道同时采样、20 位、1MSPS 数据采集系统 (DAS),具有差分、宽共模范围输入。其功能架构如图 1 所示。AD4854 采用 5V 低压电源、灵活的输入缓冲电源供电,并使用精密低漂移内部基准和基准缓冲器,允许每个通道的 SoftSpan 范围独立配置,以匹配应用信号摆幅,从而最大限度地减少额外的外部信号调节。为了进一步最大化单次转换动态范围,AD4854 采用了无缝高动态范围 (SHDR) 技术。启用后,通道的输入信号路径增益会在逐样本的基础上自动优化,从而最大限度减少每个样本上的转换器噪声,而不影响线性度。
AD4854 的 11MHz 带宽、皮安输入模拟缓冲器、宽输入共模范围和 120dB 共模抑制比 (CMRR) 允许 DAS 直接数字化 INx+ 和 INx 上具有任意摆幅的输入信号−。该系统的输入信号灵活性结合 ±160 μV 积分非线性(INL)、20 位无失码、97.2 dB 信噪比 (SNR) 和 111.4 dB 动态范围,使 AD4854 成为需要在紧凑的解决方案中提供高准确性、高吞吐量、高精度的应用的理想选择。使能 24 位过采样可进一步提高 SNR 和动态范围。可选的每通道偏移、增益和相位调整提供了校准和消除 DAS 上游系统级误差的能力。
AD4854 具有串行外设接口 (SPI) 寄存器配置总线 (0.9V 至 5.25V),并支持低压差分信号总线 (LVDS) 和互补金属氧化物半导体 (CMOS) 转换数据输出总线,可使用 LVDS/CMOS 引脚进行选择。在 CMOS 模式下可以采用一到四条数据输出线,从而允许用户优化总线宽度和吞吐量。
AD4854 采用 7.00 mm × 7.00 mm、64 球栅阵列 (BGA) 封装,包括所有关键电源和基准电压源旁路电容,最大限度地减少了整个解决方案的尺寸和元件数量,并降低了对应用印刷电路板 (PCB) 布局的灵敏度。该设备的工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
请注意,在整个数据手册中,LVDS/CMOS 等多功能引脚要么采用整个引脚名称来表示,要么采用引脚的单一功能来表示。例如,当仅该功能相关时,LVDS。
应用
- 自动测试设备
- 航空电子和航天
- 仪器仪表和控制系统
- 半导体制造
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4854BBCZ | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.42 mm) | ||
AD4854BBCZ-RL-13 | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.42 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
内部电源开关升压稳压器 2 | ||
LT8330 | 推荐用于新设计 | 具 1A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器 |
ADP5070 | 推荐用于新设计 |
具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器 |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
LT1761 | 推荐用于新设计 | 采用 SOT-23 封装的 100mA、低噪声、LDO 微功率稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
IBIS 模型 1
设计工具 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4854的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论