AD45336
推荐用于新设计32 通道、高压、匹配精密电阻分压器
AD45336 32 通道匹配电阻分压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 32 通道、匹配精密电阻分压器
- 通道划分:52(典型值)
- 每通道电阻匹配比长期漂移典型值为 ±10 ppm
- 每通道总串联电阻 5.2 MΩ
- 最大输入电压高达 225 V
- 100 引脚 LQFP
- −10°C 至 +85°C TA 范围
AD45336 是一款 32 通道匹配精密电阻分压器。每个通道由两个精确匹配的电阻组成,电阻匹配比的长期漂移典型值为 ±10 ppm,总串联电阻典型值为 5.2 MΩ。
AD45336 的每个通道可将输入电压分压高达 225 V。
AD45336 设计为高压数模转换器 (DAC) AD45335 的配套监控设备。
应用
- 高压监控
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD45336KSTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD45336KSTZ-RL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压DAC (>=20V) 1 | ||
AD45335 | 推荐用于新设计 | 2通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD45336的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论