概览

优势和特点

  • AD45335 的全功能评估板
  • 板载基准电压源
  • PC控制结合 EVAL-SDP-CS1Z 或 EVALSDP-CB1Z 系统演示平台
  • 通过PC软件进行电压输出控制

产品详情

EVAL-AD45335SDZ是一款全功能评估板,可用于轻松评估EVALAD45335SDZ的所有特性。EVAL-AD45335SDZ是一款带片内高压输出放大器的32通道、14位、高压输出denseDAC®

AD45335输出电压范围可使用REF_IN引脚进行编程。当REF_IN = 1 V时,输出范围为0 V至50 V;当REF_IN = 4 V时,输出范围为0 V至200 V。每个放大器可提供150 μA的电流输出。REF_IN在AD45335内部进行缓冲,并且必须由一个稳定的基准电压源驱动。

使用三线式接口写入选定的数模转换器(DAC)寄存器。串行外设接口(SPI)以高达30 MHz的时钟速率运行,并且与数字信号处理(DSP)和微控制器接口标准兼容。

借助 EVAL-SDP-CS1Z 或 EVAL-SDP-CB1Z 板,可使用EVAL-AD45335SDZ软件,通过PC的USB端口来控制EVALAD45335SDZ。

EVAL-AD45335SDZ需要60 V和5 V外部电源。板载元件包括 REF198、4.096 V、精密微功耗、低压差、低压基准电压源。

相关产品

系统需求

  • EVAL-SDP-CS1Z或EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台
  • 5 V电源
  • 60 V电源
  • 运行Windows® XP SP2、Windows® Vista或Windows® 7,且带有USB 2.0端口的PC

软件

ACE软件

ZIP
128 KB
ACE plug-in for Board.AD45335 1.2023.43100 [1月 23 24]
The Board.AD45335 plug in supports the EVAL-AD45335SDZ evaluation board. The AD45335 is a 32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.