MAX9993

最后购买期限

高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

噪声最低、高线性度、1700MHz至2200MHz SiGe下变频混频器,用于基站

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +23.5dBm输入IIP3
  • RF频率范围为1700MHz至2200MHz
  • IF频率范围为40MHz至350MHz
  • LO频率范围为1400MHz至2000MHz
  • 转换增益为8.5dB
  • 噪声系数为9.5dB
  • 集成的LO缓冲器
  • 开关可选(SPDT),双LO输入
  • 0至+6dBm的低LO驱动
  • LO1至LO2隔离度为40dB
MAX9993
高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9993:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
VCO缓冲器和分路器 2
MAX9988 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
MAX9989 量产 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
产品 4
MAX9987 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
MAX9990 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
MAX9981 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器
MAX9982 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9993的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览