MAX6951

量产

串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容于高速、26MHz、SPI、QSPI、MICROWIRE串行接口
  • 工作电压+2.7V至+5.5V
  • 独立的LED段控制
  • 各驱动器间可相互保持同步的段闪烁控制
  • 16进制译码/非译码位选择
  • 数字亮度控制
  • 上电时所有显示器关闭
  • 驱动共阴极LED数码管
  • 复用时钟同步于外部时钟
  • 摆率受限的段驱动器可降低EMI
  • 75µA低功耗关断模式(数字保持)
  • 小尺寸、16引脚QSOP封装
MAX6951
串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6950、MAX6951:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6953 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
显示驱动器电子器件 8
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6954 量产 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6958 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX6959 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX7219 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
MAX7221 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6951EVKIT

MAX6951评估板

特性和优点

  • 8位、7段 + 小数点共阴极显示板
  • SPI兼容串行接口
  • 可配置LDO线性稳压电源提供+3.3V或其它电压
  • 可重新配置用于单机工作(配合外部微控制器)
  • 易用的菜单驱动软件
  • 包含Windows 95/98兼容软件
  • 已组装且经过测试

产品详情

MAX6951评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的电路板(PCB),用于演示MAX6951串行接口、8位LED显示驱动芯片。评估板采用用户提供的+4V或+6.5V直流电源。一个可配置+3.3V或用户可配置的低压差(LDO)线性稳压电源为整个评估板供电。SPI™兼容的串口可与IBM® PC兼容计算机的并口连接,简化仿真。评估板可方便地进行重新配置,以便与用户提供的微控制器连接(单机工作)。

Windows® 95/98兼容软件为演示MAX6951芯片的功能提供了友好的用户界面。程序采用菜单驱动,并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。如需对Windows NT/2000的支持,请与工厂联系。

应用

  • 条形图与矩阵显示器
  • 工业控制器与仪表
  • 医疗装置
  • 面板表
  • 专业音频装置
  • 机顶盒
  • 白色家电

MAX6951EVKIT
MAX6951评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6951的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览