MAX6397
量产过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V
- 产品模型
- 6
产品详情
- 5.5V至72V宽电源电压范围
- 过压保护控制器允许用户选择最合适的外部n沟道MOSFET
- 内部电荷泵为MOSFET提供增强的栅漏-电压驱动,确保低RDS(ON)
- 过压状态下,断开输入与输出的连接或限制输出
- 可调节过压门限
- 热关断保护
- 始终有效的低电流(37µA)线性稳压器,源出电流高达100mA (MAX6397)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C (TJ)
- 小尺寸、增强散热的3mm x 3mm、TDFN封装
MAX6397/MAX6398是小尺寸、高压/过压保护电路。这些器件在输入过压状态下,能断开输出负载或限制输出电压,非常适合那些存在瞬态高压的汽车和工业应用。
MAX6397/MAX6398监视输入、输出电压,并控制外部n沟道MOSFET在瞬态过压时断开负载或限制输出电压。当所监视的输入电压低于用户设置的过压门限时,栅极驱动输出导通外部n沟道MOSFET。这种模式下,内部电荷泵为n沟道MOSFET提供10V的栅-源电压驱动。
当输入电压大于过压门限时,迅速将栅极输出强行拉至低电平,保护电路断开输入与负载的连接。有些应用中并不希望断开负载与输入的连接,基于这一原因,可将保护电路配置为限压模式,此时栅极输出锯齿波形,限制负载电压。
MAX6397还带有一路始终有效的线性稳压器,其输出电流高达100mA。而这个高压线性稳压器消耗的静态电流仅为37µA。
稳压器提供5V、3.3V、2.5V和1.8V多种输出。当稳压器输出电压跌落至其标称电压的92.5%或87.5%时,漏极开路输出的电源就绪(POK)提供报警输出。
MAX6397/MAX6398包括内部热关断保护电路,如果芯片达到温度限制,将禁止外部MOSFET和线性稳压器工作。这些器件可工作在5.5V至72V宽电源电压范围,采用小尺寸、TDFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
应用
- FireWire®
- 工业
- 笔记本电脑
- 墙上适配器供电设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6397LATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6397LATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6397SATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6397SATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6397TATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6397TATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6397的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论