MAX5885

量产

3.3V、16位、200Msps、高动态性能DAC,CMOS输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200Msps输出更新速率
  • 单电源3.3V工作
  • 出色的SFDR和IMD性能
    • 当fOUT = 10MHz (至奈奎斯特频率),SFDR = 77dBc
    • 当fOUT = 10MHz,IMD = -88dBc
    • 当fOUT = 30.72MHz,ACLR = 74dB
  • 满量程输出电流2mA至20mA
  • 兼容CMOS的数字和时钟输入
  • 片上1.2V带隙基准
  • 低功耗
  • 48引脚QFN-EP封装
MAX5885
3.3V、16位、200Msps、高动态性能DAC,CMOS输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
快速精密数模转换器 5
MAX5886 量产 3.3V、12位、500Msps、高动态性能DAC,差分LVDS输入
MAX5887 量产 3.3V、14位、500Msps、高动态性能DAC,差分LVDS输入
MAX5888 量产 3.3V、16位、500Msps、高动态性能DAC,差分LVDS输入
MAX5883 量产 3.3V、12位、200Msps、高动态性能DAC,CMOS输入
MAX5884 量产 3.3V、14位、200Msps、高动态性能DAC,CMOS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5885EVKIT

MAX5883、MAX5884和MAX5885评估板

特性和优点

  • 快速的评估和性能测试
  • CMOS兼容电平
  • SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出线路
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
  • 满量程电流输出配置为20mA
  • 提供外部1.25V参考源
  • 完全安装并经过测试
  • 还可评估14位的MAX5884和12位的MAX5883

产品详情

MAX5885评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估16位并行输入、200Msps、电流模式输出数字模拟转换器(DAC) MAX5885所需的全部元件。评估板可单板工作,要求使用CMOS兼容数据输入、单端时钟输入及3.3V电源。

MAX5885评估板还可用于评估MAX5884 (14位)和MAX5883 (12位)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
  • 数字信号合成器
  • 仪表

MAX5885EVKIT
MAX5883、MAX5884和MAX5885评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5885的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览