MAX5883
量产3.3V、12位、200Msps、高动态性能DAC,CMOS输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 200Msps输出更新速率
- 单电源3.3V工作
- 出色的SFDR和IMD性能
- 当fOUT = 10MHz (至奈奎斯特频率),SFDR = 77dBc
- 当fOUT = 10MHz,IMD = -86dBc
- 当fOUT = 30.72MHz,ACLR = 71dB
- 满量程输出电流2mA至20mA
- 兼容CMOS的数字和时钟输入
- 片上1.2V带隙基准
- 低功耗
- 48引脚QFN-EP封装
MAX5883是先进的12位、200Msps数模转换器(DAC),设计用于满足要求性能苛刻的信号合成应用,如无线基站和其它通讯应用。该DAC工作于3.3V单电源,提供无以伦比的动态性能,如77dBc的无杂散动态范围(SFDR) (fOUT = 10MHz时)。该DAC支持200Msps的更新速率,且功耗小于200mW。
MAX5883采用电流导引结构,该结构支持满量程输出电流范围2mA至20mA,允许差分电压输出摆幅在0.1VP-P至1VP-P之间。
MAX5883具有集成的1.2V带隙基准和控制放大器,以保证高精度和低噪声特性。此外,单独的基准输入允许用户外接基准,以获得最大的灵活性和提高增益精度。
MAX5883的数字和时钟输入设计为CMOS兼容电平。MAX5883提供焊盘裸露(EP)的48引脚QFN封装,满足扩展级工业温度范围(-40°C至+85°C)。
若需了解所有与该器件引脚兼容的12位/14位/16位高速DAC,请参考参数表。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA
- 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
- 数字信号合成器
- 仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5883EGM+D | 48-LFCSP-7X7X0.85 | ||
MAX5883EGM+TD | 48-LFCSP-7X7X0.85 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 2, 2016 - 1619 ASSEMBLY |
||
MAX5883EGM+D | 量产 | |
MAX5883EGM+TD | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5883的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论