MAX4929E

量产

HDMI 2:1低频转换开关

可理想用于HDMI信号低频部分的切换

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DDC切换
    • 电容低至20pF (典型值)
  • 可避免EDID (扩展显示标识数据) EPROM或MCU出现过压
  • 热插拔检测信号
    • 将MCU电平转换为TTL电平
  • 两个芯片可构成4:1开关
    • 无需外部有源器件
  • 所有外部I/O具有±6kV ESD保护(HBM)
  • 提供无铅、20引脚TQFN或20引脚QSOP封装
MAX4929E
HDMI 2:1低频转换开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HDMI/DVI器件 2
MAX4886 推荐新设计使用 四路、高速HDMI/DVI 2:1数字视频开关
MAX4814E 量产 DVI™/HDMI 2:4低频扇出开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4929E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论