MAX4886
推荐新设计使用四路、高速HDMI/DVI 2:1数字视频开关
高速模拟开关,用于HDMI/DVI数字视频切换
- 产品模型
- 2
产品详情
- +3.0V至+3.6V单电源
- 低导通电阻(RON):8Ω (典型)
- 低导通电容(CON):2.5pF (典型)
- 低信号歪斜:20ps (典型值)
- 低电源电流:700µA
- 超高带宽:2.6GHz (典型)
- 超低插入损耗:0.6dB (典型)
- MAX4929的高频配套器件
- 使用MAX4886和MAX4929可组成完整的HDMI/DVI 2:1选择
- 42引脚、3.5mm x 9.0mm、节省空间的TQFN封装
MAX4886高速模拟开关可理想用于HDMI™/DVI™切换应用,允许2:1或1:2切换。MAX4886包含4个1:2或2:1开关差分对,用于RBG和时钟信号的选择。MAX4886可将1个监视器连接至2路数字视频信号中的一路,或将一路HDMI/DVI信号源连接至2个负载(接收器)中的一个。
MAX4886的差分开关基于nFET架构,带有内部电荷泵用于栅级过驱动。这种先进的架构可获得极低的电容和导通电阻,满足切换数字信号所需的极高回波损耗要求。高效的内部电荷泵设计为仅需极低的静态电流,适合于笔记本电脑等功耗敏感的应用。
MAX4886为视频信号的 RBG和时钟信号提供8Ω (典型值)导通电阻和2.5pF导通电容的开关。MAX4886是MAX4929的高频配套器件。两个芯片组合可实现完整的2:1 HDMI/DVI选择功能。
MAX4886提供节省空间的42引脚、3.5mm x 9.0mm TQFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 1000 Base-BX交换机
- 数字HDTV开关盒/调谐器
- 数字录像机
- HDTV监视器/接收器
- LVDS开关
- 多媒体音频/视频开关
- 笔记本电脑
- 带有DVI接口的服务器/路由器
- 视频投影仪
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4886ETO+ | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 | ||
MAX4886ETO+T | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 16, 2024 - 2276C WAFER FAB |
||
MAX4886ETO+ | 量产 | |
MAX4886ETO+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册