LTM4670

推荐新设计使用

具有可配置10A输出阵列的低VIN、四通道μModule稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每输出通道 10A 的四通道输出降压型 μModule 稳压器
  • 输入电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.5V 至 VIN
  • 每个通道 10A 直流输出电流
  • 超低 EMI 噪声
  • 可并联以提供高达 40A 的输出电流
  • 可选脉冲跳跃模式/强制连续模式
  • 输出电压跟踪
  • 裸片温度监控输出
  • 外部频率同步
  • 电源正常指示器
  • 过压、过流和过热保护
  • 7.5mm × 15mm × 4.65mm BGA 封装
LTM4670
具有可配置10A输出阵列的低VIN、四通道μModule稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4670
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2891A

LTM4670 | 具有可配置10A输出阵列降压型稳压器的低VIN、四通道μModule稳压器

产品详情

演示电路2891A内置LTM4670EY,这是一款高效、四通道、10A降压型电源μModule® 稳压器。输入电压范围为2.25V至5.5V。输出电压范围为0.5V至VIN。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。DC2891A提供SSTT引脚,允许用户对输出跟踪、软启动周期和芯片温度监控进行编程。

MODE/SYNC引脚将开关频率与外部时钟同步,作为时钟输出,或设置PWM模式。PWM操作模式是用于低噪声的强制连续模式或用于在轻负载下实现高效率的脉冲跳跃模式。LTM4670在调节和同步期间默认为强制连续模式。当FREQ和MODE/SYNC引脚都连接到VIN时,LTM4670以脉冲跳跃模式工作。

DC2891A具有用于并联多个LTM4670通道的可选跳线电阻。对于并联通道,可以将一个通道设置为主通道,其余通道设置为从通道。从通道相对于主通道的相移可以通过FREQ引脚上的电阻分压器进行编程。

对于DC2891A,LTM4670的四个通道分别工作,并全部设置为主通道。多相振荡器LTC6902用于在相邻相位之间设置90度相移,并减少输入和输出电容中的纹波电流量。

在使用或修改演示电路DC2891A之前,必须仔细阅读本演示手册和LTM4670数据手册。

DC2891A
LTM4670 | 具有可配置10A输出阵列降压型稳压器的低VIN、四通道μModule稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4670的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览