LTM4658

推荐新设计使用

低VIN、高效率、10 A降压型DC/DC μModule稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微型表面贴装、4mm × 4mm × 4.32mm LGA 封装和4mm×4mm x 4.62mm BGA封装
  • Silent Switcher®2 架构
  • 超低 EMI 噪声
  • 输入电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.5V 至 VIN
  • 10A 直流输出电流
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 与多个 LTM4658 多相并联均流
  • 输出软启动与电压跟踪
  • 外部频率同步
  • 可选脉冲跳跃模式
  • 电源正常指示器
  • 裸片温度监控输出
  • 过压、过流和过热保护
LTM4658
低VIN、高效率、10 A降压型DC/DC μModule稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4658

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4658
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2861A

LTM4658|低VIN、高效率、10 A降压型DC/DC μModule稳压器

产品详情

演示电路2861A内置LTM4658,这是一款高效率10A降压型电源μModule® 稳压器。输入电压范围为2.25V至5.5V。输出电压范围为0.5V至VIN。对于某些VIN、VOUT、频率和热条件,可能须降额使用。DC2861A提供SSTT引脚,允许用户对输出跟踪、软启动周期和芯片温度监控进行编程。

MODE/SYNC引脚将开关频率与外部时钟同步,作为时钟输出,或设置PWM模式。它可以从外部同步到1MHz至2.25MHz的时钟。PWM操作模式是用于低噪声的强制连续模式或用于在轻负载下实现高效率的脉冲跳跃(PS)模式。LTM4658在同步期间默认为强制继续模式。当FREQ和MODE/SYNC引脚都连接到VIN时,LTM4658以脉冲跳跃模式工作。

LTM4658具有内部补偿电路,对于各种输出电容,即便使用全陶瓷型输出电容,也能保证足够的稳定性裕量和良好的瞬态性能。

对于需要超过10A电流的输出负载,可以并联多个LTM4658错相运行,以提供更多输出电流,而不会增加输入和输出电压纹波。

在使用或修改演示电路DC2861A之前,必须仔细阅读本演示手册和LTM4658数据手册。

DC2861A
LTM4658|低VIN、高效率、10 A降压型DC/DC μModule稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论