LTC1551L

量产

低噪声、开关电容器稳定电压反相器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从单个正电源产生稳定的负电压
  • 低输出纹波:小于 1mVP-P (典型值)
  • 高的充电泵频率:900kHz
  • 小的充电泵电容器:0.1μF
  • 仅需 4 个外部电容器
  • 固定的 –4.1V、–2.5V、–2V 输出或可调输出
  • 停机模式将电源电流减小至 < 1μA
  • 高输出电流:达 20mA (取决于 VCC 至 VOUT 范围)
  • 输出调节准确度:2.5% (在整个电压、负载和温度范围内)
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装、8 引脚窄体 SO 封装和 16 引脚窄体 SSOP 封装

LTC1551L
低噪声、开关电容器稳定电压反相器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1551CS8-4.1
  • LTC1551LCS8
  • LTC1551LCS8-4.1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC092A-B
LTC1551LCS8 | –4.1V Output GaAs FET Bias Generator Active High Shutdown

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1551L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览