LTC1261L
量产开关电容器稳压负输出转换器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 可从单个正电源产生稳定的负电压
- REG 引脚负责指示输出处于调节状态
- 可调或固定输出电压
- 输出调节准确度:±4.5%
- 电源电流:650μA (典型值)
- 停机模式可将电源电流减小至 5μA
- 高达 20mA 的输出电流
- 只需 3 个或 4 个外部电容器
- 采用 MS8 封装和 SO-8 封装
LTC®1261L 是一款开关电容器电压负输出转换器,专为采用单个正电源提供一个稳定的负电压而设计。LTC1261L 依靠单个 2.7V 至 5.25V 电源运作,并提供一个 -1.23V 至 -5V 的可调输出电压。LTC1261L-4 / LTC1261L-4.5 分别需要单个 4.5V 至 5.25V 电源并提供一个 -4V 至 -4.5V 的固定输出电压。需要三个外部电容器:一个 0.1μF 跨接电容器、一个输入旁路电容器和一个输出旁路电容器。ADJ (COMP) 上的一个任选的补偿电容器可用于降低输出电压纹波。
LTC1261L 的每种版本都将提供高达 20mA 的输出电流和 ±4.5% 的保证输出调节准确度。LTC1261L 包括一个漏极开路 REG 输出,当输出电压处于设定值的 5% 以内时,该输出将被拉至低电平。静态电流在工作时通常为 650μA,而停机时为 5μA。
LTC1261L 采用 8 引脚 MSOP 和 SO 封装。
Applications
- GaAs FET 偏置发生器
- 负电源发生器
- 电池供电型系统
- 单电源应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1261LCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LCMS8-4#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LCMS8-4#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LCMS8-4.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LCMS8-4.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LCS8-4#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LCS8-4#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LCS8-4.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LCS8-4.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LIMS8-4#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LIMS8-4#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LIMS8-4.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LIMS8-4.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1261LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LIS8-4#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LIS8-4#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LIS8-4.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261LIS8-4.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC1261LCMS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1261LCMS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LCMS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LIMS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1261LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1261LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1261LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LCS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4#TRPBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4.5#PBF | 量产 | |
LTC1261LIS8-4.5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1261
- LTC1261CS8
- LTC1261CS8-4
- LTC1261CS8-4.5
- LTC1261LCS8
- LTC1261LCS8-4
- LTC1261LCS8-4.5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1261L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论