LT8356-1
推荐新设计使用具有指数PWM和可扩展调光的100VIN/120VOUT LED控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 128:1 内部指数 PWM 调光
- 两引脚乘法模拟调光
- 内部展频 (SSFM)
- 20000:1 100Hz 外部 PWM 调光
- 轨至轨 LED 电流检测:0V 至 120V
- ±2% LED 电流调节
- ±2% 输出电压调节
- LED 短路/断路保护和指示
- 宽输入电压范围 (5V 至 100V)
- 适用于 PWM 和输出断开功能的 PMOS 交换芯片驱动器
- 恒流和恒压调节
- 开关频率可调节至高达 2MHz。
- 具有滞后的可编程 VIN UVLO
- 侧焊 20 引脚 3mm ×4mm QFN 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
LT8356-1是一款DC/DC控制器,专为驱动大电流LED而设计。固定频率、电流模式架构可在宽电源和输出电压范围内稳定工作。电压反馈引脚充当多个LED保护功能的输入,使得转换器可以作为恒压源运行。LT8356-1可以实现升压、升压至电池、降压模式、SEPIC和反激式LED驱动器。
LT8356-1在负载的高端或低端检测输出电流。CTRL和IADJ输入的乘积提供了输出电流的模拟编程。PWM输入和PWMTG高端PMOS驱动器提供基于时间的精确LED调光能力。由外部数字信号驱动时,PWM输入在100Hz时提供高达20000:1的LED调光比。由恒定电压驱动时,PWM输入从128个内部生成的精确指数间隔的调光比中选择一个,范围从0.78% 到100%。
应用
- 高电压LED应用
- 汽车前照灯/行车灯
- 精确限流稳压器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8356IUDCM-1#WPBF | 20-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8356IUDCM-1#WTRPBF | 20-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 4mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 3
- LT8356-1 Boost Topology LED Driver Example Circuit
- LT8356-1 Buck-boost Mode LED Driver Example Circuit
- LT8356-1 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8356-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8356-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论