LT3966

推荐新设计使用

I2C 可编程四通道单芯片升压发光二极管驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有四个独立的 DC/DC 通道
  • I2C 可编程
  • 8192:1 True Color PWM™ 调光
  • 由 DAC 缩放的 8 位模拟调光引脚
  • 11 通道、8 位模数转换器,带 2 个外部输入
  • 1.6 A,60 V 内部 DMOS 开关
  • 输入电压:3 V 至 60 V
  • 输出电压和电流监控至 60 V
  • 高端 PMOS 断开和 PWM 开关驱动器
  • 可调频率:300 kHz 至 4 MHz,可选频率同步
  • 耐热增强型 6 mm × 6 mm 40 引脚 QFN 封装,正在进行 AEC-Q100 认证
LT3966
I2C 可编程四通道单芯片升压发光二极管驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3966
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2630A

I2C可编程四通道单芯片升压LED驱动器

特性和优点

演示电路 2630A 是一款使用 LT3966 的 I2C 可编程四路单片升压发光二极管驱动器。当 VIN 在 9V 至 18V 之间,电流为 125mA 时,它可驱动四个独立的 LED 串(最高 50V)。DC2630A 的开关频率为 2MHz它的四个通道能够为具有不同电流、电压或调光比的 LED 串供电。每个通道都可以通过 I2C 通信或模拟输入进行独立控制。通过修改 ADDR 引脚设置,可以将 DC2630A 配置为以任一种模式运行。通过锁存警报引脚,可以防止输出过电流、过压事件,并报告开路和短路 LED 故障事件。在 I2C 模式下,可以启用或禁用故障。DC2026C Linduino® One 演示电路可通过与QuikEval 带状电缆直接连接,并提供命令行接口代码,连接到评估板。

LT3966 的输入电压范围为 3V 至 60V.。每个升压通道都有一个集成的 60V 1.6A 低端电源开关。常用的降压开关频率为 2MHz,并可通过 MODE/SYNC 引脚与外部振荡器同步。另外,可以对 LT3966 进行编程,以输出其主时钟,并将其他套件同步。高端 PWMTG MOSFET 驱动器有助于 PWM 调光和故障保护。LT3966 的通道可进行配置,作为以地为参考的升压(boost)发光二极管驱动器,或作为浮动输出发光二极管驱动器,来执行降压型(buck)或升降压(buck-boost) 模式操作。

在非 I2C 模式下工作时,可以通过向对应的通道 CTRL/PWM 引脚施加 PWM 信号或 CTRL 电压,来实现 LT3966 每个通道的独立调光。在 I2C 模式下,每个通道最多具有 13 位 PWM 调光分辨率和 8 位模拟调光分辨率。

使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。如果 LED 灯串是打开的,则开路 LED 过压保护使用 IC 的恒压调节回路,将输出调节到大约 57V。

可以通过多个简单的电阻选择,在电路上调节欠压锁定。可以通过改变反馈电阻获得不同的串电压,来调节输出电压(过压保护)。可能还需要更改其他组件,以适应输出电压的变化。

LT3966 数据手册提供了套件、运行和应用信息的完整说明。必须将数据手册与 DC2630A 演示手册配合阅读。LT3966EUJ 组装在 40 引脚、塑料 6mm x 6mm QFN封装中,具有耐热性能增强型的接地性能。

产品详情

DC2630A
I2C可编程四通道单芯片升压LED驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3966的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览