LT3935

推荐新设计使用

集成Silent Switcher的36V、4A同步降压LED驱动器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1.5% LED 电流调节
  • ±1.2% 输出电压调节
  • 展频(SSFM)
  • 适用于低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
  • 3.6V 至 36V 输入电压范围
  • 0V 至 36V LED 灯串电压
  • 200kHz 至 2MHz,带 SYNC 功能
  • 20:1 模拟或占空比 LED 电流控制
  • 开路/短路 LED 故障指示
  • 具有监视器输出的精确 LED 电流检测
  • 可编程 UVLO
  • 耐热性能增强型 28 引脚 (5mm × 4mm) LQFN 封装
LT3935
集成Silent Switcher的36V、4A同步降压LED驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2987A

LT3935演示板 | 集成Silent Switcher的36V、4A同步降压LED驱动器

产品详情

演示电路DC2987A是一款36V、4A同步2MHz降压LED驱动器,内置LT3935。该演示电路以4A的电流,为一个或两个LED供电。DC2987A在8V至36V输入电压范围内运行,如果调整UVLO,则可低至3.6VIN。可在2MHz开关频率下运行。开启展频(SSFM)后,其运行频率为2MHz至2.5MHz。可选的低端NMOS PWM调光MOSFET,可用于实现高PWM调光比。DC2987A的欠压锁定(UVLO)设置在7V,开启时,具有0.7V的滞后。这款Silent Switcher® 演示电路具有低辐射特性。

LT3935的输入电压范围为3.6V至36V。它具有内部同步5.8A、40V开关,可通过单个IC实现高功率和高效率。它具有200kHz至2MHz的可调开关频率。它可以与外部源同步(SYNC),或使用SSFM运行,以实现低EMI。

LT3935可以进行PWM调光,以实现准确的亮度控制。可选的低端MOSFET可以由PWM输入源驱动,以获得准确的高调光比。但是,LED可以直接连接到GND,以减少组件数。采用这种配置,PWM调光范围较小。模拟调光通过用低于1.5V的电压驱动CTRL引脚以降低LED检测电压来实现。

采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。如果LED串开路,则开路LED过压保护使用IC的恒压调节回路,将输出调节至9V左右。然后故障标志置位。可通过ISMON输出引脚监控输出电流。

通过对演示电路进行简单修改,可以调整UVLO电压、LED电流、输出电压范围、开关频率、亮度控制和SSFM。LT3935数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将数据手册与该DC2987A演示手册配合阅读。LT3935JV采用28引脚、5mm×4mm LQFN封装,具有散热增强型接地焊盘。

DC2987A
LT3935演示板 | 集成Silent Switcher的36V、4A同步降压LED驱动器

最新评论

近期浏览