DS2784
量产独立式、单节电池电量计IC,带有Li+电池保护和SHA-1认证
业内首款完备的电量计方案,集成了1节Li+电池保护电路和SHA-1认证系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 精密的电压、温度和电流测量系统
- 通过库仑计、放电速率、温度和电池特性估算剩余容量
- 学习过程中估算电池老化特性
- 采用低成本检测电阻
- 可校准增益和温度系数
- Li+安全电路—过压、欠压、过流、短路保护
- 可编程过压和过流安全门限
- 采用SHA-1算法和64位密钥进行认证
- 32字节参数EEPROM
- 16字节用户EEPROM
- 具有64位唯一ID的Dallas 1-Wire总线
- 纤小、无铅、14引脚TDFN封装便于集成在使用棱型电池包中
DS2784采用2.5V至4.6V电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以mAh以及百分数给出。内建的Li+保护功能以及基于SHA-1的质询-响应认证可确保安全工作。
器件通过精密测量电压、温度和电流,结合电池特性和应用参数一起估算容量。可用容量寄存器给出在当前温度和放电率下电量的保守估算值。
除了用于电池补偿和应用参数的非易失性(NV)存储器外,器件还提供16字节EEPROM存储器专用于保存主机系统和/或电池包制造商信息。这可简化电池批次和日期跟踪,或用于系统或电池使用状态的NV保存。
1-Wire®接口提供16kbps或143kbps的串行通信,用于访问数据寄存器、控制寄存器和用户存储器。此外,在基于散列的信息认证码(HMAC)验证协议中,1-Wire通信可采用SHA-1作为散列算法的质询-响应包认证。
应用
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 电动工具
- null
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 4
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2784G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS2784G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds2784的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论