DS2781
量产用于1节或2节电池的独立式电量计IC
完备的电量计IC,精确计量1节或2节电池的剩余电量
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 精确的电压、温度和电流测量
- 适用于1节或2节电池
- 精确、具有较高温度稳定性的内部时基
- 根据库仑计数、放电速率、温度和电池特性估计绝对和相对电量
- 精确的低电池电压报警
- 自动将库仑计数和寿命估算值备份到非易失(NV) EEPROM
- 具有增益和温度系数校准,允许采用低成本检测电阻
- 24字节电池/应用参数EEPROM
- 16字节用户EEPROM
- 唯一ID和多节点1-Wire®接口
- 微型8引脚TSSOP和10引脚TDFN封装,可轻松嵌入薄型封装电池组中
DS2781依旧在生产中,假如您正准备开发新产品,我们推荐ModelGauge m5 MAX17215电量计。
DS2781测量可充电Li+和Li+聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。计算电量所需的电池包参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电量寄存器的内容,向主系统报告在当前温度、放电速率、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。
应用
- 商用双向寻呼系统
- 数字摄像机
- 工业PDA与手持式PC数据终端
- 便携式GPS导航系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2781E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS2781E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS2781G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS2781G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS2781G-A2+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds2781的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论