LT3474

量产

降压型 1A LED 驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • True Color PWM 提供了恒定彩色和 400:1 的调光范围
  • 宽输入范围:4V 至 36V
  • 高达 1A 的 LED 电流
  • 200kHz 至 2MHz 的可调开关频率
  • LED 电流的可调控制
  • 集成升压二极管
  • 可在 35mA 至 1A 的宽范围内维持高输出电流准确度
  • LED 开路 (LT3474) 和短路保护
  • 高端检测允许把负极接地
  • 采用小型电感器和陶瓷电容器
  • LT3474-1 驱动 LED 串高达 26V
  • 紧凑的 16 引脚 TSSOP 耐热增强型表面贴装封装

 

LT3474
降压型 1A LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
模拟温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC842A

LT3474EFE/IFE演示板 | 降压LED驱动器,6V ≤ VIN ≤ 36V,VLED = 3.9V (1A)

产品详情

演示电路842内置LT3474,这是一款采用紧凑型16引脚TSSOP散热增强型封装的恒频1A降压LED驱动器。该演示电路设计用于在6V至36V宽输入电压范围内驱动单个Lumileds Luxeon III star白光LED(板上包括)。典型的LED正向电压为3.9V (1A)。


高开关频率方案可使用小型电感和陶瓷电容以便节省空间和成本。电流模式PWM方案提供快速瞬态响应和逐周期电流限值。频率折返和热关断提供额外保护。

eval board
DC1309A

LT3474EFE-1 Demo Board | Buck LED Driver, 4 ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 26V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1309 features the LT3474-1 36V step-down 1A LED driver. The demonstration circuit is designed to drive a string of 1A LEDs from a high input voltage. The LT3474-1 operates with a 4V to 36V input voltage range and maintains high LED current accuracy from 35mA to 1A. The LT3474-1 can be dimmed with its analog CTRL pin or with a PWM dimming input signal. A few simple modifications can be made to DC1309 in order to add PWM dimming to the circuit.

An external overvoltage protection clamp provides open LED protection and is set to about 24V on DC1309A. The level of the clamp can be changed by replacing the zener diode (D4) with a different zener diode. The LT3474-1 differs from the LT3474 in its output voltage capability. The LT3474 has a 13V clamp that does not allow the use of an LED string of greater than 13V on the output. However, LT3474-1 does not have this clamp and it can power LEDs up to 26V, as long as the external clamp is adjusted correctly.

DC842A
LT3474EFE/IFE演示板 | 降压LED驱动器,6V ≤ VIN ≤ 36V,VLED = 3.9V (1A)
DC1309A
LT3474EFE-1 Demo Board | Buck LED Driver, 4 ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 26V @ 1A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3474的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论