概览
优势和特点
- 可实现快速试验板试验/原型操作
- 用户自定义电路配置
- 边缘安装超小型A(SMA)连接器
- 可轻松连接至测试设备和其它电路
产品详情
通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。技术与领域
相关产品
文档
-
UG-919: Universal Evaluation Board for Single, 8-Lead LFCSP Operational Amplifiers (Rev. 0)2016/3/10PDF196 K
-
UG-838: Evaluation Board for Single, High Speed Op Amps Offered in 5-Lead SOT-23 and 6-Lead SOT-23 Packages2015/10/15PDF184K
-
UG-755: 8-Lead SOIC Amplifier Evaluation Board User Guide (Rev. A)2015/4/14PDF248 K
-
UG-084:单通道高速运算放大器评估板(8引脚、SOIC封装,带专用反馈引脚和裸露焊盘)2011/1/11PDF308 kB
-
UG-135:单通道、高速运算放大器评估板(8引脚SOIC封装,带裸露焊盘)2010/4/22PDF261 kB
-
UG-112: Universal Evaluation Board for Single, High Speed Op Amps Offered in SC-70 Packages2010/4/21PDF270 kB