banner background image

能量存储系统

我们的ESS解决方案能够可靠地支持多种应用场景,例如调峰、自用优化以及停电时的备用电源。

对于电池ESS,我们的电池管理系统(BMS)解决方案技术先进,利用精密多节电池堆监控器以及隔离式SPI或无线通信实施方案,提供高精度电压监测、电流监测和电池平衡。

在高压、高功率转换系统中,我们提供各种数字隔离器、隔离型收发器、隔离式模数转换器和隔离式栅极驱动器,能够以最大速度和频率同时驱动硅和宽带隙FET(碳化硅和GaN),从而实现高效率目标。

 

价值和优势

我们的ESS解决方案能够为多种电池化学成分提供精密的电池测量和高效的功率转换,同时满足可靠性高、使用寿命长的双重严格要求。

thumbsupImg Benefits

支持多种电池化学成分和多电池包系统

thumbsupImg Benefits

充分提高存储容量、性能和生命周期价值

thumbsupImg Benefits

实现功能安全

carousel title icon

解决方案资源

信号链

(4)

1 of 4
单击下图中的某一器件

评估版

buy sample product image
DC2049A
LT3999EMSE隔离式演示板|双输出推挽式变压器驱动器,10V ≤ VIN ≤ 15.5V;VOUT = ±12V @ 0.2A

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助