ADRF5473

推荐新设计使用

载波裸片,硅数字衰减器,0.5 dB LSB,6位,100 MHz至40 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:100 MHz 至 40 GHz
  • 衰减范围:31.5 dB,步长为 0.5 dB
  • 用于线焊和带状键合的焊盘
  • 低插入损耗
    • 1.7 dB 典型值,最高 18 GHz
    • 2.2 dB 典型值,最高 26 GHz
    • 3.2 dB 典型值,最高 40 GHz
  • 衰减精度
    • ±(0.2 + 2.0% 的衰减状态)通常高达 26 GHz
    • ±(0.13 + 1.5% 的衰减状态)通常高达 35 GHz
    • ±(0.30 + 1.5% 的衰减状态)通常高达 40 GHz
  • 典型步进误差
    • 0.12 dB 典型值,最高 26 GHz
    • 0.30 dB 典型值,最高 35 GHz
    • 0.60 dB 典型值,最高 40 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB 插入损耗状态:31 dBm(典型值)
    • P0.1dB 其他衰减状态:28 dBm(典型值)
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
    • 26 dBm 稳态平均值
    • 31 dBm 稳态峰值
  • 在相对相位中实现紧密分布
  • 无低频杂散信号
  • SPI 和并行模式控制,兼容 CMOS/LVTTL
  • RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):250 ns
  • 18 焊盘、3.171 毫米 x 1.616 毫米、载体上裸片 [CHIP]
ADRF5473
载波裸片,硅数字衰减器,0.5 dB LSB,6位,100 MHz至40 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5473的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览