ADR1581
量产1.25 V微功耗、精密分流基准电压源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 宽工作电流范围:60 µA至10 mA
- 初始精度:±0.12%
- 温度漂移:±50 ppm/°C
- 输出阻抗:0.5 Ω
- 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):20 µV(均方根值)
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
ADR1581是一款低成本、双引脚(分流)、精密带隙基准电压源,可以利用60 µA至10 mA的输入电流提供精确的1.25 V输出电压。
它的片内器件具有精确匹配和热跟踪特性,因而可以实现出色的精度和稳定性。利用专有曲率校正设计技术,则可以使电压输出温度特性的非线性度降至低点。该器件使用任意大小的容性负载均可保持稳定。
ADR1581的最小工作电流较低,非常适合在电池供电的3V或5 V系统中使用。不过,该器件的工作电流范围较宽,因此极其灵活通用,适合各种高电流应用。
ADR1581分为A、B两级,二者均提供SOT23和SC70两种封装,这也是目前最小的表贴封装。两种等级产品的额定温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。
ADR1581系列的全部产品 | |||
---|---|---|---|
模型 | Vout | 精度 | 温度系数 (ppm/°C) |
ADR1581A | 1.25 | ±0.80% | 100 |
ADR1581B | 1.25 | ±0.12% | 50 |
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR1581ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
ADR1581BRTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR1581ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADR1581BRTZ-REEL7 | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
ADR1581ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADR1581BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR1581的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论