ADPD7000

推荐新设计使用

多模式传感器前端

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多模式模拟前端
  • 光学通道
    • 4个输入通道,多种工作模式,用于各种传感器测量
    • 4通道处理,同步采样
    • 12个可编程时隙,用于实现同步传感器测量
    • 灵活的输入多路复用,以支持单端传感器测量
    • 8个LED驱动器,可以同时驱动其中2个驱动器
    • 使用内部振荡器,实现0.004 Hz至9 kHz的灵活采样速率
    • AC环境光抑制:78 dB,高达100 Hz
    • LED峰值驱动总电流:400 mA
    • TIA输入端具有单独的环境光消除DAC,提供高达300 μA的9位控制
    • TIA输入端具有单独的LED直流抵消DAC,提供高达190 μA的7位控制
  • ECG通道
    • 诊断带宽下RMS RTI噪声 <1 μV
    • 高输入阻抗20 GΩ
    • 接受高达±1.2 V的直流差分输入范围
    • 共模抑制比(CMRR):115 dB
    • 灵活的4电极配置支持各种应用
    • 交流导联脱落检测和直流导联脱落检测
    • 支持常开、低功耗、导联检测
  • BIA通道
    • 低功耗、高精度激励路径
    • 可配置激励频率高达250 kHz
    • 采用12位DAC提供正弦波激励
    • 高精度,较大的失衡接触阻抗≤20 kΩ
    • 采用低噪声设计的可配置接收滤波器
    • 复数阻抗测量引擎
    • 集成限流电阻
  • EDA通道
    • 支持电压激励和电流激励
    • 10 kΩ至100 MΩ测量范围,分辨率为1 nS
    • DFT和抽取,可获得高精度测量结果
  • 支持SPI通信
  • 704字节FIFO
ADPD7000
多模式传感器前端
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

VSM Client Setup

A Windows client solution of VSM products from ADI which can adjust PPG, ECG and BIOZ corresponding parameters, plot signals and optimize signals through some simple algorithms.

ADPD7000 SDK Setup

The ADPD7000 SDK library is a collection of APIs that provide a consistent interface to the Multimodal Sensor Front End Devices.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SIMO电压调节器 2
MAX77642 推荐新设计使用 峰值效率为93%、具有单电感、3输出降压-升压、1-LDO的超可配置PMIC,可延长电池时间
MAX77646 推荐新设计使用 超可配置SIMO PMIC,具有3输出降压-升压、1-LDO,适用于长电池寿命原电池应用
电池充电器+DC/DC 1
ADP5360 推荐新设计使用 具有超低功耗电量计、电池保护、降压和升降压功能的先进电池管理PMIC
多拓扑DC/DC 1
MAX77658 推荐新设计使用 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power-Path Charger, and Fuel Gauge for Small Li+
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADPD7000

评估 ADPD7000 多模式传感器前端

特性和优点

  • 板支持 ADPD7000 填充
  • 包含 6 个单独驱动的 LED:中心周围有 3 个绿色 LED 和 3 个封装 LED,每个 LED 包括 1 个红外 LED 和 1 个红色 LED
  • 4 个光电二极管输入通道:两个通道(具有单 PD),两个通道(具有双 PD)
  • 与 VSM 客户端评估软件配合使用,从而可以实现:
    • 时域绘图和记录
    • 选择支持的功能,包括 PPG、BIA、EDA 和 ECG
    • 使用各种支持的功能组合的实时数据显示

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADPD7000Z 演示套件的操作,它是 ADPD7000 的评估模块。

ADPD7000 是一款用于可穿戴生命体征监测 (VSM) 设备的完全集成式模拟前端 (AFE)。ADPD7000 的主要功能包括光学体积描记法 (PPG)、心电描记应用 (ECG)、人体阻抗分析 (BIA) 和皮电活动 (EDA)。

该演示套件包括软件和硬件。EVAL-ADPD7000Z 可以评估 AFE 特性,并验证基于 AFE 的系统设计。根据应用的需求,用户可以使用电缆连接或蓝牙连接,在 PC 与 EVAL-ADPD7000Z 演示套件之间建立通信。

本用户指南还介绍了 ADPD7000 的不同功能的配置示例。

有关 ADPD7000 的完整详细信息,请参阅 ADPD7000 数据手册,在使用 EVAL-ADPD7000Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADPD7000
评估 ADPD7000 多模式传感器前端

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD7000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论