ADPD4200

推荐新设计使用

多模式传感器前端

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多模式模拟前端
  • 4 个输入通道,具有多种工作模式以适应以下测量:PPG、ECG、EDA、阻抗和温度
  • 可同步采样的双通道处理
  • 12 个可编程时隙,适用于同步传感器测量
  • 灵活的输入多路复用,支持差分和单端传感器测量
  • 4个LED驱动器,可同时驱动
  • 灵活的采样速率:0.004 Hz 至 9 kHz(使用内部振荡器)
  • 片内数字滤波
  • SNR:105分贝(100千ΩTIA 增益,100 Hz ODR,80 个脉冲,CPD= 70 oF,0.5 Hz 至 10MHz 带宽)
  • AC 环境光抑制:60 dB 至 1 kHz
  • 总 LED 峰值驱动电流为 400 mA
  • 总系统功耗:30 μW(混合 LED 和 AFE 功率),75 dB SNR 时连续 PPG 测量,25 Hz ODR,100 nA/mA CTR
  • 支持 SPI 通信
  • 512 字节 FIFO 尺寸
ADPD4200
多模式传感器前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPD4200

评估 ADPD4200 多模式传感器前端

特性和优点

  • 板支持 ADPD4200 填充
  • ADPD4200 (SPI) 是默认板填充
  • 用户可以访问所有输入和输出
  • 包括 3 个单独驱动的绿色 LED
  • 包含 1 个红色 LED 和 1 个红外线 LED
  • 具有用于阻止光学串扰的金属挡板
  • 与 Wavetool 评估软件配合使用,从而可以实现
    • 时域绘图和记录
    • 频域绘图
    • 统计分析
    • 到其它应用的数据流

产品详情

EVAL-ADPD4200Z-PPG 评估板为用户提供了一种评估 ADPD4200 光度前端的简单方法。EVAL-ADPD4200Z-PPG 评估板为生命体征监测应用(特别是基于手腕的光电容积脉搏波 (PPG))实现了简单的分立式光学设计。

EVAL-ADPD4200Z-PPG 具有三个绿色发光二极管 (LED)、一个红外线 (IR) 和一个红色 LED,它们均单独驱动。单个 7 毫米2 光电二极管安装在板上。光电二极管没有滤光片涂层。不过,提供了一个具有红外线滤光片的引脚替代套件的引脚。

完整的评估系统包括 Wavetool 评估软件图形用户界面 (GUI),用于为用户提供低级别寄存器访问和高级别系统可配置性。可以实时(具有有限的延迟)显示流入该工具的原始数据。为频域和时域分析提供了视图。

Wavetool 评估软件(可在 EVAL-ADPD4200Z-PPG 产品页面上下载)的用户数据报协议 (UDP) 传输功能允许数据流连接和寄存器可配置到外部分析程序,例如 LabVIEW® 或 MATLAB®, 实时。

EVAL-ADPD4200Z-PPG 板由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(从 EVAL-ADPD4200Z-PPG 产品页面获得)供电。除了电源要求外,微控制器还从 ADPD4200 接收串行端口接口 (SPI)(默认)数据流。

带状电缆连接这两个板。微控制器重新封装数据,通过 USB 将其发送到虚拟串行端口,然后再发送到 PC,最后在 Wavetool 评估软件中显示。

EVAL-ADPD4200Z-PPG 也可以使用 ADPD4200 的 SPI 直接连接到用户的微控制器开发系统。

有关 ADPD4200 的完整详细信息,请参阅 ADPD4200 数据表,在使用 EVAL-ADPD4200Z-PPG 评估板时应结合用户指南查阅该数据表。

EVAL-ADPD4200
评估 ADPD4200 多模式传感器前端

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD4200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览