ADBMS6948

推荐新设计使用

16通道电池组监控器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达16个串联电池的电压
  • 具有自动校准功能的独立同步电流测量
  • 提供专用输出的集成零误报快速过流测量
  • 多达10个通用模拟输入或数字I/O
  • 整个生命周期和工作温度范围内具有高精度性能
  • 专用故障输出,支持所有有源和低功耗工作
  • 集成库伦计数器,用于SOC计算
  • 低功耗独立电池单元电压、温度和电流监控
  • 64引脚QFN-SS封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADBMS6948
16通道电池组监控器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6948的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论