ADBMS6830

推荐新设计使用

16通道多节电池电池监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达16节串联电芯的电压
  • 最大使用寿命TME:±1.8 mV(每节电池单元3.3 V,–40°C至+125°C)
  • 电池单元电压的同时和连续测量
  • 可配置集成低通滤波
  • 用于高压电池包的可堆叠架构
  • 内置isoSPI接口
    • 2 Mbps隔离串行通信
    • 使用单根双绞线,每段长达20米
    • 低EMI敏感性和辐射
    • 双向断线保护
    • 耦合电容或变压器
  • 支持热插拔,无需外部保护
  • 无源单元平衡,每通道高达300 mA,具有可编程脉冲宽度调制
  • 多达10个通用模拟输入或数字I/O
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为I2C或SPI主机
  • LPCM用于关断状态下的电池单元和温度监控
  • 睡眠模式电源电流:4 μA
  • 母线配置
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • ADBMS6830WFS型号专为ASIL D的ISO 26262应用而开发
ADBMS6830
16通道多节电池电池监控器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。通过电子邮件将您的项目详情、公司信息和联系方式发送至BMS_Doc_Request@analog.com。如需其它支持,请联系ADI公司当地经销商

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论