ADBMS6817

推荐新设计使用

8通道多节电池电池监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达8个串联电池单元的电压
  • 最大使用寿命总测量误差:1.5 mV
  • 可堆叠式架构支持数百个电池单元
  • 内置isoSPI接口
    • 2 Mb隔离串行通信
    • 使用长达20米的单条双绞线
    • 低EMI敏感性和辐射
    • 双向断线保护
    • 耦合电容或变压器
  • 支持热插拔,无需外部保护
  • ADBMS6817WFS型号设计用于ASIL D的ISO 26262应用
  • 在IC和应用电路故障模式下实施诊断
  • 304 μs,以测量系统中的所有电池单元
  • 具有可编程噪声滤波器的16位ADC
  • 无源单元平衡,每通道高达300 mA,具有可编程PWM
  • 7个GPIO或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为I2C或SPI主机
  • 休眠状态电源电流:5.5 μA
  • 48引脚LQFP封装,带裸露焊盘
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADBMS6817
8通道多节电池电池监控器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6817的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论