AD9655
推荐新设计使用双通道、16位、125 MSPS串行LVDS、1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.8 V电源供电
- 低功耗:150 Mw/通道(125 MSPS)、2 V p-p输入范围
- SNR/SFDR (69.5 MHz)
- 77.5 dBFS/88 dBc、2.0 V p-p输入范围
- 79.3 dBFS/84 dBc、2.8 V p-p输入范围
- 线性度
- DNL = ±0.7 LSB;INL = ±4.0 LSB(典型值、2.0 V p-p输入范围)
- DNL = ±0.7 LSB;INL = ±3.4 LSB(典型值、2.8 V p-p输入范围)
- 串行LVDS、每个ADC通道2个数据通道
- 500 MHz全功率模拟带宽
- 串行端口控制
- 全芯片及单一通道省电模式
- 灵活的位定向
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9655是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。 无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。 它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。 它还支持独立关断各通道。
在SPI省电模式下,D9655的功耗一般小于2 mW。 可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9655采用符合RoHS标准的32引脚LFCSP封装。 额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该器件受美国专利保护。
产品特色
- 小尺寸。 一个节省空间的小型封装中集成两个ADC。
- 与AD9645 14位和AD9635 12位双通道ADC引脚兼容。
- 易于使用。 DCO的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活。 SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机
- GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 宽带数据应用
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 便携式医疗成像
- 雷达/LIDAR
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9655BCPZ-125 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9655BCPZRL7-125 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9655的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论