ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8519
量产8 MHz轨到轨运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 节省空间的SC70和SOT-23封装
- 宽带宽:8 MHz (5 V)
- 低失调电压:1.2 mV(最大值)
- 轨到轨输出摆幅
- 压摆率:2.9 V/μs
- 单位增益稳定
- 单电源供电:2.7 V至12 V
AD8519和AD8529均为轨到轨输出双极性放大器,单位增益带宽为8 MHz,典型失调电压小于1 mV。
AD8519可以在SC70和SOT-23封装中实现高精度和宽带宽特性。低电源电流特性则使AD8519/AD8529成为电池供电应用的理想之选。AD8519/AD8529的轨到轨输出摆幅大于标准视频运算放大器,因而可用于要求动态范围大于标准视频运算放大器的应用。AD8519/AD8529的压摆率为2.9 V/μs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。
AD8519采用小尺寸SC70封装,因而可靠近传感器放置,从而减少外部噪声影响。
AD8519/AD8529的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8519提供5引脚SC70、5引脚SOT-23、8引脚SOIC表面贴装三种封装。AD8529提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。
应用
数据手册,Rev. D,5/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8519AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
AD8519ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8519AKSZ-REEL7 | 量产 | |
AD8519ARTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8519ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8519的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论