MAX9892
量产具有旁路模式的杂音抑制器
业内最新推出的小尺寸、杂音抑制IC,可理想用于耳机和线出电路
- 产品模型
- 4
产品详情
- 无失真、咔嗒声-怦然声抑制
- 电源电流小于1µA
- 1.7V至3.6V单电源工作
- 微型封装
- 6焊球UCSP (1mm x 1.52mm x 0.6mm)封装
- 6引脚µDFN (2mm x 2mm x 0.75mm)封装
MAX9892为音频咔嗒声和怦然声抑制器,用于便携式多媒体设备。工作于1.7V至3.6V电源,MAX9892连接至现有系统放大器的输出,并在上电和关断过程中提供对地的低阻通路。输入INL和INR接受从VDD至5.5V - VDD的电压摆幅。更多信息,参考完整数据资料中的设置电源电压部分。在上电和断电过程中瞬变电压被旁路至地,能够消除可闻咔嗒声和怦然声。
MAX9892具有两个低阻模拟开关,开关可由/MUTE控制进行开启或关断。正常工作时,开关打开,对输出信号没有影响。在放大器的启动和关断时,启动MAX9892将输出短路至地,从而抑制咔嗒声和怦然声,避免从耳机拉电流。
MAX9892采用6焊球UCSP (1mm x 1.52mm x 0.6mm)或6引脚µDFN (2mm x 2mm x 0.75mm)封装。MAX9892工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 移动互联网设备
- 移动电话
- 笔记本电脑
- 便携式游戏机控制台
- 便携式媒体播放器
- 智能电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9892ELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX9892ELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX9892ERT+ | Ultra Chip-Scale Package, 2x3 Array | ||
MAX9892ERT+T | Ultra Chip-Scale Package, 2x3 Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9892ERT+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9892ERT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9892的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论