MAX9728

量产

60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断

60mW DirectDrive耳机放大器,可理想用于TV和笔记本电脑

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需隔直流电容
  • 低功耗关断模式,小于0.1µA
  • 可调增益(MAX9728A)或固定-1.5V/V增益(MAX9728B)
  • 低至0.02%的THD+N
  • 高PSRR (1kHz时80dB),无需LDO
  • 集成咔嗒声抑制技术
  • 4.5V至5.5V单电源供电
  • 较低的静态电流(3.5mA)
  • 提供节省空间的封装
    • 12引脚薄型QFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
    • 14引脚TSSOP封装(5mm x 4.4mm x 1.1mm)
MAX9728
60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断
MAX9728A、MAX9728B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9728的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览