MAX9724
量产60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感度,带关断控制
- 产品模型
- 5
产品详情
- 提高RF噪声抑制(高达67dB,远远优于典型放大器)
- 无需大容量隔直电容
- 低功耗关断模式,< 0.1µA
- 可调增益(MAX9724A)或-1.5V/V的固定增益(MAX9724B)
- 0.02%的THD+N
- 高PSRR (1kHz时80dB),无需LDO
- 内部集成有咔嗒-噼噗声抑制电路
- 采用2.7V至5.5V单电源供电
- 低静态电流(3.5mA)
- 提供节省空间的封装
- 12焊球UCSP封装(1.5mm x 2mm)
- 12引脚薄型QFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间很有限的便携式设备而设计的。这些器件采用独特的DirectDrive®架构,可在单电源供电时产生以地为参考的输出,无需大容量隔直电容,节省了成本,缩小了电路板空间,并降低了元件高度。MAX9724可以抑制由输入和电源迹线的天线效应引入的RF辐射,避免放大器不会对耦合进来的噪声进行解调。MAX9724A提供外部可调增益,而MAX9724B则具有-1.5V/V的内部预置增益。MAX9724A/MAX9724B每通道可向32Ω负载提供60mW功率,THD+N仅为0.02%。1kHz时高达80dB的电源抑制比(PSRR)使该系列器件允许由大噪声的数字电源供电,无需额外的线性调节器。完备的咔嗒和噼噗声抑制电路消除了启动和关断时的咔嗒声与噼噗声。
MAX9724A/MAX9724B采用2.7V至5.5V单电源供电,仅消耗3.5mA的电源电流,并具有短路保护和热过载保护功能。额定工作在-40°C至+85°C的宽温度范围内。该系列器件提供小巧的12焊球USCP™ (1.5mm x 2mm)封装和12引脚薄型QFN (3mm x 3mm x 0.8mm)封装。
应用
- 蜂窝电话
- DVD播放器
- 手持式游戏控制台
- MP3播放器
- 笔记本PC
- PDA
- 智能电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9724AETC+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX9724AETC+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX9724BEBC+G45 | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX9724BETC+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX9724BETC+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX9724BEBC+G45 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9724的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论