MAX9257
可编程串行器/解串器,具有UART/I²C控制通道
单链路串行器/解串器集成控制通道,理想用于数字视频设备
产品详情
- 10/12/14/16/18位可编程并行数据宽度
- MAX9258无需参考时钟
- 视频及控制通道带有奇偶校验
- 可编程扩频
- HSYNC、VSYNC及时钟信号具有可编程上升或下降沿
- MAX9257上带有多达10个可编程GPIO
- 失锁时自动同步
- 可旁路MAX9257并行时钟抖动滤波PLL
- 直流平衡允许使用交流耦合
- 5级预加重可驱动长达20m的STP电缆
- 片上可编程PRBS发生器及校验器进行完整性测试
- LVDS I/O满足ISO 10605 ESD保护规范(±10kV接触放电及±30kV气隙放电)
- LVDS I/O满足IEC 61000-4-2 ESD保护规范(±8kV接触放电及±20kV气隙放电)
- LVDS I/O满足±200V机器模式ESD保护规范
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 带裸焊盘、节省空间的40引脚TQFN (5mm x 5mm)或48引脚LQFP封装
- +3.3V核电压
MAX9257串行器与MAX9258解串器可构成完整的数字视频串行链路。MAX9257/MAX9258具有可编程并行数据宽度、并行时钟频率范围、扩频以及预加重功能。上电时,集成控制通道在视频信号消隐期间可以利用同样的差分对双向传输数据。该功能无需外部CAN或LIN接口进行诊断或编程。时钟可从MAX9258输入的串行数据恢复,不需要外部参考时钟。
MAX9257串行器可将10、12、14、16及18位并行数据转换成串行数据,另外两个编码位用于交流耦合。MAX9258解串器与MAX9257解串器构成链路,可将每像素/并行时钟周期内多达20位(数据 + 编码)的串行数据转换成并行数据,最高串行数据速率840Mbps。字长可以调整,以适应更高的像素/并行时钟频率。像素时钟范围为5MHz至70MHz,具体取决于串行数据字长。器件将两个奇偶位添加到串行字中。两个编码位减少了ISI且支持交流耦合。
在控制通道通过串行视频链路将数据传送到MAX9257时,MAX9258从电子控制单元(ECU)接收程序指令。这些指示可用来设置或更新MAX9257、MAX9258或外部设备(如相机)。MAX9257通过I²C或UART与外围器件通信。
MAX9257/MAX9258的核电压为3.3V,并具有提供一个独立电源输入,用于连接+1.8V至+3.3V逻辑电平。这些器件采用40引脚TQFN或48引脚LQFP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 汽车安全摄像机
- 防撞装置
- 航线出口
- 夜视摄像