MAX9247
量产27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS串行器
完全集成的单链路串行器,用于数字视频产品
- 产品模型
- 7
产品详情
- 预加重改善了输出眼图质量和信号完整性
- 专用数据编码实现DC平衡并降低EMI
- 视频消隐期间发送控制数据
- 5位控制数据输入具有单位误差容限
- 相移可编程LVDS信号有助于降低EMI
- 输出共模滤波器抑制EMI
- 可驱动10m以上的STP电缆
- ±2%的参考时钟容限
- 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 Level 4 ESD保护规范
- 独立的输入电源方便了与1.8V至3.3V逻辑接口
- +3.3V核电压
- 节省空间的LQFP封装
- -40°C至+85°C和-40°C至+105°C工作温度范围
MAX9247数字视频并/串行转换器可将27位并行数据转换为串行数据。18位视频数据和9位控制数据经过编码,复用到串行接口,可降低串行数据速率。使能输入确定视频数据或控制数据何时开始并/串转换。
MAX9247与MAX9248/MAX9250解串器配合使用,组成一个完整的数字视频串行链路。可通过阻抗受控的PCB走线或双绞线实现互连。专用数据编码降低EMI并提供DC平衡。DC平衡允许使用AC耦合,提供发送和接收接口之间的隔离。LVDS输出采用100Ω内部端接。工作频率低于35MHz时,MAX9247也可以与MAX9218解串器配合工作。
提供符合ISO 10605 ±10kV接触放电和±30kV气隙放电规范的ESD保护。
MAX9247核电压为+3.3V,独立的输入电源便于与1.8V至3.3V逻辑电平接口。这些器件提供48引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C或-40°C至+105°C。
应用
- 车载娱乐系统
- LCD
- 导航系统显示器
- 摄像机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9247ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9247ECM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9247ECM/V+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9247ECM/V+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9247GCM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9247GCM/V+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9247GCM/V+T | 48-LQFP-7X7X1.4 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数据路径管理 4 | ||
MAX9217 | 量产 | 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器 |
MAX9213 | 量产 | 可编程、直流平衡、21位串行器 |
MAX9218 | 量产 | 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器 |
MAX9250 | 量产 | 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器 |
选择器多路复用器和解复用器 1 | ||
MAX9209 | 过期 | 可编程、直流平衡、21位串行器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9247的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论