MAX7221

量产

串行接口、8位、LED显示驱动器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10MHz串行接口
  • 独立的LED段控制
  • 译码/非译码位选择
  • 150µA低功耗关断(数据保持)
  • 数字和模拟亮度控制
  • 上电时处于全灭状态
  • 驱动共阴极LED显示器
  • 段驱动器的摆率限制功能有助于降低EMI (MAX7221)
  • SPI、QSPI、MICROWIRE串行接口(MAX7221)
  • 24引脚DIP和SO封装
MAX7221
串行接口、8位、LED显示驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6953 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
显示驱动器电子器件 9
MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7221的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览